norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ganasce di supporto a gradini per dispositivo di serraggio centrico, larghezza ganascia 80-125 mm
41102-10

Ganasce di supporto a gradini per dispositivo di serraggio...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:temprato.Nota:Le ganasce a gradini di supporto fungono da base per l'avvitamento delle ganasce a vite. Esse vengono avvitate direttamente al dispositivo di serraggio centrico. Le diverse ganasce a vite possono essere sostituite rapidamente.

Compatibile con 41102
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 41102-10 Ganasce di supporto a gradini per dispositivo di serraggio centrico, larghezza ganascia 80-125 mm 115 kB

Disegni (sintesi completa)

Ganasce di supporto a gradini per dispositivo di serraggio centrico, larghezza ganascia 80-125 mm

Ganasce di supporto a gradini per dispositivo di serraggio centrico, larghezza ganascia 80-125 mm, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Ganasce di supporto a gradini per dispositivo di serraggio centrico, larghezza ganascia 80-125 mm, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBH

H1LL1CADAcc.PrezzoOrdinare
41102-10-08025A452512,58038 160,46 €

Ganasce di supporto a gradini per dispositivo di serraggio centrico, larghezza ganascia 80-125 mm, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Ganasce di supporto a gradini per dispositivo di serraggio centrico, larghezza ganascia 80-125 mm, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBH

H1H2H3LL1L2CADAcc.PrezzoOrdinare
41102-10-12550B66502016101256080 311,65 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2023 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +39 0474 6462 90