norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Morsa autocentrante larghezza ganascia 65 mm
41101

Morsa autocentrante larghezza ganascia 65 mm

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base e alloggiamento ganasce in acciaio da cementazione.
Mandrino di acciaio speciale ad alta resistenza.
Versione:Corpo base e alloggiamento ganasce temprato e rettificato.Indicazioni per l'acquisto:Consegna con manovella esagonale.
Si prega di ordinare separatamente le griffe.
Nota:Tenditore centrico azionato meccanicamente.
Automatizzabile: provvisto di scanalatura per sistemi di movimentazione.
Flessibile nel fissaggio: adatta per sistemi di serraggio a punto zero, montaggio sulla tavola della macchina o con una piastra di base sul proprio sistema.
Precisione di centraggio: +/- 0,02 mm.

Si raccomanda l'uso di una chiave dinamometrica per raggiungere una forza di serraggio controllata.
Caratteristiche:- Cursore e dado del mozzo in un unico pezzo
- Scanalature e filettature di fissaggio per l'alloggiamento di griffe riportate
- Le griffe invertite (accessori) con filettatura laterale per l'arresto del pezzo consentono un ampio campo di serraggio
- Buon deflusso di trucioli e refrigerante
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 41101 Morsa autocentrante larghezza ganascia 65 mm 262 kB
 Nota tecnica per tenditore centrico 550 kB

Disegni

Morsa autocentrante larghezza ganascia 65 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DimensioniPeso
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
41101-065100vedere il disegno3,33 888,95 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2023 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +39 0474 6462 90