norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Rinvii angolari per dispositivo di serraggio CNC
41091-10

Rinvii angolari per dispositivo di serraggio CNC

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio.
Riduttore in acciaio.
Nota:Il rinvio angolare viene utilizzato per azionare il tenditore CNC dall'alto o in spazi ristretti.

- Rapporto di trasmissione 1 : 1,4
- Tenditore CNC senza rinvio angolare max. 4,5 giri. Con rinvio angolare max. 6,3 rotazioni.
- Rinvio ad angolo particolarmente adatto per l'impiego orizzontale del tenditore CNC, ad es. per cubi/torri di bloccaggio. Inoltre, il rinvio angolare può essere utilizzato per azionare il tenditore CNC dall'alto o in spazi ristretti.

Compatibile con 41091-125470
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 41091-10 Rinvii angolari per dispositivo di serraggio CNC 152 kB

Disegni

Rinvii angolari per dispositivo di serraggio CNC

Selezione/filtro articoli

N. ordineBH

LCADAcc.PrezzoOrdinare
41091-10-1254345124,5 615,25 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2023 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +39 0474 6462 90