{"product":{"productId":"agid.18247","price":130.24,"name":"LISTELLI D'APPOGGIO, B=125, H=17, S=3,ACCIAIO LUCIDO, IL PAIO"},"currency":"EUR"}
Listelli D'Appoggio
acciaio
grezzo
- Per la regolazione della profondità di serraggio del pezzo da lavorare
- Compatibile con morsa a 5 assi compatta 41300
- Montaggio rapido e semplice
- Temprato
Unità di vendita
130,24 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Listelli D'Appoggio
Versione 2
il paio
Materiale
corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
grezzo
B=Larghezza ganascia
125
S=Spessore
3
H
17
RoHS
true
Descrizione
Versione
Superficie non trattata.
Nota
I listelli d'appoggio sono indicati per la regolazione della profondità di serraggio del pezzo da lavorare con la morsa 5 assi compatta.
Con listello d'appoggio da 12 mm effetto discendente del pezzo da lavorare.
Con listello d'appoggio da 17 mm effetto discendente < Deformazione bordi.
Fornitura a coppie.
Con listello d'appoggio da 12 mm effetto discendente del pezzo da lavorare.
Con listello d'appoggio da 17 mm effetto discendente < Deformazione bordi.
Fornitura a coppie.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.