norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ganascia per morsa con pin per ganascia oscillante Dispositivo di serraggio a 5 assi compatto
41330

Ganascia per morsa con pin per ganascia oscillante Dispositivo...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio per utensili.Versione:Ganascia per morsa temprata, lucida.
Pin temprati, bruniti.
Nota:Per un serraggio con accoppiamento di forma senza precalibratura, ad es. elementi grezzi, truciolatura difficile, getti.

Fornitura in pezzi singoli.
Particolarità:
RoHS

Disegni

Ganascia per morsa con pin per ganascia oscillante Dispositivo di serraggio a 5 assi compatto

Selezione/filtro articoli

N. ordine

BNumero di
pin
CADAcc.PrezzoOrdinare
41330-0901906 289,80 €
41330-12511258 334,65 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2023 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +39 0474 6462 90