norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Cementato, brunito e rettificato.Nota:L'altezza di serraggio può essere aumentata con i cilindri di regolazione dell'altezza 04378 e, da 04620-12 a 04620-14 e da 04620-22 a 04620-24, ridotta con supporti a sfera basculante 02000.
Le staffe presentano i seguenti vantaggi:
- serraggio rapido manuale mediante mandrino filettato ed eccentrico elicoidale.
- sostituzione più semplice e veloce del pezzo mediante allontanamento con rotazione della staffa di serraggio.
- versione compatta, quindi poche esigenze di spazio per il serraggio.
- adattamento semplice anche a grandi altezze di serraggio grazie ai cilindri di regolazione dell'altezza.

Le staffe si fissano in due modi:
1) in una cava a T.
2) con il perno filettato M12 direttamente nella piastra, ad es. di un dispositivo.
Particolarità:
RoHS

Disegni

Staffa verticale

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
Altezza di serraggio max. H1Altezza di serraggio min. H2H3

H4CADAcc.PrezzoOrdinare
04620-11Acon maniglia a leva eccentrica30251554-59 232,30 €
04620-12Ccon maniglia a leva eccentrica e filettatura70501573-93 290,95 €
04620-13Ccon maniglia a leva eccentrica e filettatura98681591-121 290,95 €
04620-14Ccon maniglia a leva eccentrica e filettatura1359522118-158 300,15 €
04620-21Bcon vite di serraggio30251554-59 168,52 €
04620-22Dcon vite di serraggio e filettatura70501573-93 218,81 €
04620-23Dcon vite di serraggio e filettatura98681591-121 218,81 €
04620-24Dcon vite di serraggio e filettatura1359522118-158 227,42 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2023 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +39 0474 6462 90