IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Morsetto piatto
Versione 1
per cava a T
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
acciaio per molle
Superficie corpo base
trattato termicamente
B=Larghezza
25
BN=Larghezza cava
16
H=Altezza
10,5
L=Lunghezza
48
B1
20
Coppia di serraggio Nm
9
F kN
4
H1
7,5
H2
5
L1
25
L2
15
SW
4

Descrizione

Materiale
Corpo base in acciaio.
Elemento di serraggio e battuta acciaio per molle.
Versione
Corpo base trattato termicamente.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Il numero d'ordine indica un paio composto da un elemento di serragg89 e da una battuta di arresto.
Nota
Ruotando la vite eccentrica sull'elemento di serraggio il pezzo viene pressato verso il basso (effetto discendente). Inoltre l'elemento di serraggio preme il pezzo contro la battuta e consente quindi un posizionamento parallelo al piano.
Il lato della battuta fornisce un riferimento che consente ripetizioni precise.
Corsa dell'eccentrico: 1,2 mm.
Utilizzo
Indicati su dispositivi e su tavole con cave a T per serraggi multipli e di pezzi singoli.
Nota disegno
1) Vite eccentrica
2) Elemento di serraggio
3) Battuta
4) Corpo base
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche