norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Staffa di fissaggio laterale con appoggio
04461

Staffa di fissaggio laterale con appoggio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:cementato e brunito.Nota:Serrando la vite di pressione a sfera, la griffa si muove in avanti. In questo modo il pezzo da lavorare viene serrato contemporaneamente con effetto discendente contro la battuta fissa e la superficie di appoggio. Staffa di fissaggio laterale con superficie di appoggio rettificata e filettatura per elemento di appoggio regolabile.Nota disegno:
Forma A: con ganascia piatta
Forma B: con ganascia a prismi
Particolarità:
RoHS

Disegni (sintesi completa)

Staffa di fissaggio laterale con appoggio

Staffa di fissaggio laterale con appoggio, forma A, con ganascia piatta

Maggiori informazioni

Disegni

Staffa di fissaggio laterale con appoggio, forma A, con ganascia piatta

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaLarghezza
cava
BB1D

D1D2HH1H2H3LL1L2L3S1
(corsa)
Forza di
bloccaggio
N
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
04461-110A103212,1M88,4M844402815522872,538370003 230,00 €
04461-114A144816M1213M12534527157240100554150009 287,50 €
04461-118A186818,8M1617M167260382086411266372150020 355,35 €

Staffa di fissaggio laterale con appoggio, forma B, con ganascia a prismi

Maggiori informazioni

Disegni

Staffa di fissaggio laterale con appoggio, forma B, con ganascia a prismi

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaLarghezza
cava
BB1D

D1D2HH1H2H3LL1L2L3S1
(corsa)
Forza di
bloccaggio
N
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
04461-210B103212,1M88,4M844402815522872,538370003 235,75 €
04461-214B144816M1213M12534527157240100554150009 292,10 €
04461-218B186818,8M1617M167260382086411266372150020 362,25 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2023 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +39 0474 6462 90