Tenditore Di Centraggio
rotondo
acciaio
temprato e brunito
- Per il centraggio e il serraggio
- Con effetto discendente
- Per il serraggio di pezzi bassi
- Particolarmente adatto per pezzi piccoli
31,42 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tenditore Di Centraggio
Forma
A
Ausführung 1
rotondo
Materiale corpo base
acciaio
Materiale componente
acciaio
Superficie corpo base
temprato e brunito
Superficie componente
temprato e brunito
D=Diametro max.
22
D=Diametro min.
16
D=Filettatura
M08X25
F3=Forza di serraggio max. kN
4
H=Altezza
11,5
M=Coppia di serraggio (Nm)
18
R=Utilizzo
parti lavorate
H1
1,6
L
16,2
SW
5
Tipo di serraggio
tensione interna
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
temprato (33-39 HRC) e brunito.
Nota
La morsa di centraggio permette il centraggio e serraggio di un pezzo da lavorare nel foro.
Attraverso le superfici a cuneo vengono raggiunte forze di serraggio elevate.
Morsa di centraggio con effetto di trazione verso il basso.
Attraverso le superfici a cuneo vengono raggiunte forze di serraggio elevate.
Morsa di centraggio con effetto di trazione verso il basso.
Nota disegno
La misura H si riferisce all'altezza con ≥D.
1) O-ring
1) O-ring
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.