Cuneo di abbattimento meccanico
Gli studenti dell'istituto tecnico di ingegneria meccanica HTL Hallein hanno sviluppato e prodotto un cuneo di abbattimento meccanico che aumenta la sicurezza e l'efficienza nella silvicoltura. Il cuneo meccanico di abbattimento è uno strumento indispensabile per l'abbattimento degli alberi, in quanto contribuisce a rendere il processo di abbattimento più sicuro e controllato. Il rischio principale dell'abbattimento è la caduta incontrollata o il contraccolpo dell'albero: il cuneo di abbattimento riduce notevolmente questi pericoli. Allo stesso tempo, contribuisce una maggiore efficienza, rendendo il lavoro privo di vibrazioni e risparmiando tempo. Inoltre, l'ingombro e il peso del cuneo di facile utilizzo sono estremamente ridotti: è facile da trasportare e può essere utilizzato in diversi terreni e condizioni di lavoro.
La meccanica interna e le connessioni a vite sono costituite principalmente da parti standardizzate di norelem. Il mandrino filettato trapezoidale - un mandrino filettato con uno speciale profilo di filettatura trapezoidale - converte il movimento rotatorio in un movimento lineare in combinazione con un dado filettato trapezoidale. Grazie alla sua speciale geometria, la filettatura trapezoidale consente una trasmissione efficiente della potenza e un posizionamento preciso del cuneo. Un cuscinetto assiale scanalato a sfere a gola profonda su un solo lato - un cuscinetto a rulli speciale che può sopportare carichi assiali in una direzione - assorbe le forze dal mandrino e le trasferisce al cuneo. Diverse viti fissano la struttura; ad esempio, il coperchio e le piastre di protezione sono tenuti in posizione da viti a testa bombata spianata con esagono incassato.
Il cuneo di abbattimento funziona secondo un principio collaudato: viene posizionato nel taglio nella direzione di abbattimento dell'albero e azionato con un avvitatore o un cricchetto. La pressione continua indirizza l'albero nella direzione desiderata, riducendo non solo il rischio di incidenti ma anche i danni alle strutture circostanti. Il design speciale sfrutta le tensioni naturali del legno per sostenere il processo di abbattimento. Il robusto utensile è realizzato in acciaio di alta qualità e garantisce una lunga durata e affidabilità anche nelle condizioni di lavoro più difficili.