IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Thermoplastic.
DIN 7984 screws and DIN 985 nuts steel.
Versione
Black.
Screws and nuts electro zinc-plated.
Nota
Swivel half clamps with raised teeth can be combined with swivel half clamps with sunken teeth (29024, 29028 or 29030) to make a complete swivel clamp.
The standard size for round tubes is Ø18 mm or Ø30 mm. Use reducer sleeves 29042 if smaller tubes are to be clamped or a conversion from round to square tubes is required.
Su richiesta
Plastic clamping levers for tightening.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche