IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
The tube clamps with diameters 30 and 40 mm have a silicone sleeve that protects the thread of the hex head screw from contamination and damage.
Versione
Clamping levers for tightening.
Nota
Electropolished.
Su richiesta
- Round and square tubes 29050
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche