{"product":{"productId":"agid.24797","price":15.04,"name":"Morsetti con piedino articolato in alluminio e dentatura interna dentatura interna"},"currency":"EUR"}
Materiale
Getto di alluminio.
Dado, acciaio.
Dado, acciaio.
Versione
burattato.
Dado zincato.
Dado zincato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Getto di alluminio.
Dado, acciaio.
Dado, acciaio.
Versione
burattato.
Dado zincato.
Dado zincato.
Nota
I morsetti con dentatura interna possono essere collegati ai morsetti con dentatura esterna (29026) per formare articolati.
Coppia max per serrare
le viti di bloccaggio:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
Coppia max per serrare
le viti di bloccaggio:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
Su richiesta
Maniglia a leva per il fissaggio.
Nota disegno
1) Dentatura 15°
Accessory
- Dadi esagonali DIN 985
- Viti a testa esagonale DIN 933
- Viti a testa cilindrica DIN 6912
- Viti a testa esagonale DIN 933
- Viti a testa cilindrica DIN 6912
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.