{"product":{"productId":"agid.27797","price":0.16,"name":"Tappi di chiusura in plastica per tubi quadri e rotondi"},"currency":"EUR"}
Materiale
Corpo base in polietilene.
Versione
Corpo base colore nero.
Mostra di più
Mostra di meno
Tube end plugs, plastic for round and square tubes, Form A, round
da
0,16 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Tube end plugs, plastic for round and square tubes, Form B, square
da
0,18 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Tube end plugs, plastic for round and square tubes, Form C, rectangular
da
0,18 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Corpo base in polietilene.
Versione
Corpo base colore nero.
Nota
*Questo articolo presenta una distorsione longitudinale dovuta al comportamento e alla geometria del materiale; è particolarmente adatto per cursori e tappi per piedi.
Le lamelle sono chiuse o interrotte. Per effetto del processo di produzione, un residuo di colata può superare la lunghezza del gambo.
Il numero di lamelle per tappo varia da 2 a 4.
L'indicazione riportata nella tabella accanto alla denominazione dei tubi corrispondenti alla voce ID si riferisce allo spessore delle pareti dei tubi.
Le lamelle sono chiuse o interrotte. Per effetto del processo di produzione, un residuo di colata può superare la lunghezza del gambo.
Il numero di lamelle per tappo varia da 2 a 4.
L'indicazione riportata nella tabella accanto alla denominazione dei tubi corrispondenti alla voce ID si riferisce allo spessore delle pareti dei tubi.
Utilizzo
I tappi vengono utilizzati come paraspigoli o per chiudere le estremità dei tubi.
Montaggio
Il montaggio può essere eseguito a mano esercitando pressione o con un martello con testa di gomma.