{"product":{"productId":"agid.17902","price":83.33,"name":"Monitor bracket with ball joint"},"currency":"EUR"}
Materiale
Clamp connector thermoplastic.
Flange aluminium.
Flange aluminium.
Versione
Clamp connector black.
Flange bright.
Flange bright.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Clamp connector thermoplastic.
Flange aluminium.
Flange aluminium.
Versione
Clamp connector black.
Flange bright.
Flange bright.
Nota
Allows a swivel range of 60°. For loads up to 10 kg (static). With universal adapter plate. The base support is suitable for attaching to Ø30 mm round tubes.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.