IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Thermoplastic polyamide 66. Ferrite permanent magnet.
Versione
Black. Flat seal asbestos-free
Nota
The magnetic effect of the screw plug attracts iron particles in the oil.
Screwing the plug into the drain outlet diminishes possible damage to mechanical components.
Range di temperatura
Temperature resistant with oil up to 100°C.
Nota disegno
1) flat seal
2) magnet
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche