{"product":{"productId":"agid.5336","price":1.44,"name":"Press-in plugs Form A, without vent"},"currency":"EUR"}
Descrizione
Materiale
Housing, cap in thermoplastic polyamide 66. Rubber O-ring (NBR).
Versione
Black housing, red cap.
Range di temperatura
Temperature resistant with oil up to 100°C.
Nota disegno
1) O-ring
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.