{"product":{"productId":"agid.5348","price":0.56,"name":"Screw plugs Form B, with fill symbol and vent hole"},"currency":"EUR"}
Descrizione
Materiale
Thermoplastic polyamide 66;
O-ring in rubber (NBR)
O-ring in rubber (NBR)
Versione
black.
Range di temperatura
Temperature resistant with oil up to 100°C.
Nota disegno
1) O-ring
2) vent hole
2) vent hole
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.