{"product":{"productId":"agid.14822","price":6.65,"name":"Oil level sight glasses, aluminium, glass window"},"currency":"EUR"}
Materiale
Housing, reflector in aluminium.
Natural, clear glass viewing lens.
Internal seal, Viton®.
Natural, clear glass viewing lens.
Internal seal, Viton®.
Versione
Viewing lens, temperature-resistant to 150 °C.
Flat seal, asbestos-free.
Flat seal, asbestos-free.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Housing, reflector in aluminium.
Natural, clear glass viewing lens.
Internal seal, Viton®.
Natural, clear glass viewing lens.
Internal seal, Viton®.
Versione
Viewing lens, temperature-resistant to 150 °C.
Flat seal, asbestos-free.
Flat seal, asbestos-free.
Nota
Resists high pressure and heat. Natural glass as the viewing lens ensures optimal light transmission and high surface hardness.
Nota disegno
1) flat seal
2) external seal
3) internal seal
2) external seal
3) internal seal
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.