{"product":{"productId":"agid.5318","price":0.85,"name":"Oil level sight glasses, Form A, without reflector"},"currency":"EUR"}
Descrizione
Materiale, versione
Housing in thermoplastic polyamide, transparent, high mechanical stability, non-ageing, temperature resistant with oil up to 100 °C, with water up to 70 °C; resistant to solvents but not to alcohol.
Flat packing asbestos-free
Flat packing asbestos-free
Su richiesta
Rubber gasket (NBR).
Nota disegno
1) flat seal
2) check mark
3) reflector
2) check mark
3) reflector
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.