{"product":{"productId":"agid.5378","price":1.46,"name":"Dipsticks "},"currency":"EUR"}
Materiale
Grip thermoplastic polyamide.
Dipstick steel.
O-ring NBR, Shore 70.
Dipstick steel.
O-ring NBR, Shore 70.
Versione
Black handle.
Dipstick, phosphated.
Dipstick, phosphated.
Mostra di più
Mostra di meno
Dipstick Form B, with vent hole
da
1,66 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Dipstick Form B, without vent hole
da
1,46 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Dipstick Form D, with vent hole
da
1,75 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Grip thermoplastic polyamide.
Dipstick steel.
O-ring NBR, Shore 70.
Dipstick steel.
O-ring NBR, Shore 70.
Versione
Black handle.
Dipstick, phosphated.
Dipstick, phosphated.
Range di temperatura
Temperature resistant with oil up to 100°C.
Nota disegno
Form B: with vent hole
Form C: without vent hole
Form D: with vent hole
1) O-ring
2) Form D only
Form C: without vent hole
Form D: with vent hole
1) O-ring
2) Form D only