IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Housing and cap brass.
Spring stainless steel.
Lift disc brass.
O-ring NBR.
Versione
Flat seal asbestos-free.
Nota
Opening pressure 0.35 bar (±0,05).
Principio di funzionamento
See 28038 vent screws with check valve.
Nota disegno
1) flat seal
2) O-ring
3) lift disc
4) vent hole 2x
5) cap
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche