{"product":{"productId":"agid.5360","price":2.5,"name":"Viti di sfiato con valvola di non ritorno"},"currency":"EUR"}
Materiale
Alloggiamento, coperchio in resina termoplastica poliammide 66.
Molla di compressione in acciaio inox.
Elemento di arresto e guarnizione piatta in gomma (NBR).
Molla di compressione in acciaio inox.
Elemento di arresto e guarnizione piatta in gomma (NBR).
Versione
Alloggiamento colore nero.
Coperchio colore rosso.
Coperchio colore rosso.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Alloggiamento, coperchio in resina termoplastica poliammide 66.
Molla di compressione in acciaio inox.
Elemento di arresto e guarnizione piatta in gomma (NBR).
Molla di compressione in acciaio inox.
Elemento di arresto e guarnizione piatta in gomma (NBR).
Versione
Alloggiamento colore nero.
Coperchio colore rosso.
Coperchio colore rosso.
Nota
Pressione di apertura 0,20 – 0,25 bar.
Range di temperatura
Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.
Nota disegno
1) Guarnizione piatta
2) Elemento di blocco
3) Coperchio
2) Elemento di blocco
3) Coperchio
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.