IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Housing and cap thermoplastic polyamide.
Spring stainless steel.
Dipstick zinc.
Lift disc and seal rubber (NBR).
Versione
Housing black.
Cap red.
Dipstick phosphated.
Nota
Opening pressure 0.20 – 0.25 bar.
Range di temperatura
Temperature resistant with oil up to 100°C.
Su richiesta
Min-Max markings.
Nota disegno
1) flat seal
2) lift disc
3) cap
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche