{"product":{"productId":"agid.5357","price":1.78,"name":"Vent screwswith splash guard"},"currency":"EUR"}
Materiale
Housing and cap thermoplastic polyamide 66.
Air filter polyurethane (PU foam).
Flat seal NBR, Shore 70.
Air filter polyurethane (PU foam).
Flat seal NBR, Shore 70.
Versione
Black housing.
Red cap.
Filter mesh 40 µm.
Red cap.
Filter mesh 40 µm.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Housing and cap thermoplastic polyamide 66.
Air filter polyurethane (PU foam).
Flat seal NBR, Shore 70.
Air filter polyurethane (PU foam).
Flat seal NBR, Shore 70.
Versione
Black housing.
Red cap.
Filter mesh 40 µm.
Red cap.
Filter mesh 40 µm.
Range di temperatura
Temperature resistant with oil up to 100°C.
Nota disegno
1) flat seal
2) cap
3) air filter
2) cap
3) air filter
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.