IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale, versione
1. Filler housing chrome steel

2. Air filter polyurethane (PU foam), filter mesh 40 µm. Flow rate up to 720 l/min

3. Flat seal cork

4. Mounting flange with fastening screws, bayonet fitting

5. Flat seal cork

6. Chain nickel-plated brass

7. Filler sieve electro zinc-plated steel
Nota
The filler necks are supplied with seals and M5 fastening screws.

Not suitable for water tanks.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche