{"product":{"productId":"agid.16737","price":14.18,"name":"Hinges weldable, stainless steel"},"currency":"EUR"}
Materiale
Stainless steel 1.4305.
Versione
Bright.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Stainless steel 1.4305.
Versione
Bright.
Nota
The hinges are made of weldable profile steel.
The pin is fixed into the lower part of the hinge.
The differing steel qualities of the weld and the beam onto which the hinge is welded must be at least equal to or better than:
Stainless steel 1.4301.
The pin is fixed into the lower part of the hinge.
The differing steel qualities of the weld and the beam onto which the hinge is welded must be at least equal to or better than:
Stainless steel 1.4301.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.