{"product":{"productId":"agid.19554","price":18.15,"name":"Spring hinges, steel, stainless steel or aluminium, 120 mm, spring closed"},"currency":"EUR"}
Descrizione
Materiale
Steel, 1.4301 stainless steel or 5754 aluminium.
Tension spring steel or stainless steel.
Versione
Steel bright or electro zinc-plated
Stainless steel and aluminium, bright.
Tension spring Zn/Al alloy.
Stainless steel and aluminium, bright.
Tension spring Zn/Al alloy.
Nota
Butt type hinges.
Opening angle 270°.
Spring torque:
M(0°): 0.28 Nm / M(90°): 0.56 Nm / M(180°): 0.85 Nm
By the aluminium hinges, the tension springs are steel alloyed with Zn/Al.
Form A: without holes
Form B: with holes
Opening angle 270°.
Spring torque:
M(0°): 0.28 Nm / M(90°): 0.56 Nm / M(180°): 0.85 Nm
By the aluminium hinges, the tension springs are steel alloyed with Zn/Al.
Form A: without holes
Form B: with holes
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.