{"product":{"productId":"agid.5155","price":30.96,"name":"Rod ends with plain bearing internal thread, stainless steel, DIN ISO 12240-4"},"currency":"EUR"}
Materiale
Housing forged 1.4057 stainless steel.
Ball joint 1.4034 hardened and ground.
Bearing shell 1.4571 stainless steel.
Versione
Polished.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Housing forged 1.4057 stainless steel.
Ball joint 1.4034 hardened and ground.
Bearing shell 1.4571 stainless steel.
Versione
Polished.
Nota
The rod end bearing is maintenance-free.
The connection dimensions comply with DIN 648 Form Series KJ.
The connection dimensions comply with DIN 648 Form Series KJ.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.