{"product":{"productId":"agid.31549","price":10.65,"name":"Teste a snodo con cuscinetti scorrevoli, filettatura interna, modello stretto DIN ISO 12240-1 prive di manutenzione"},"currency":"EUR"}
Materiale
Alloggiamento dimensioni (D) 6-12 acciaio automatico tornito, dalla dimensione (D) 17 acciaio da bonifica forgiato. Sfera di articolazione in acciaio per cuscinetti volventi temprata, rettificata e lucidata.
Involucro del cuscinetto in acciaio automatico con tessuto PTFE incollato.
Involucro del cuscinetto in acciaio automatico con tessuto PTFE incollato.
Versione
Superficie zincata.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Alloggiamento dimensioni (D) 6-12 acciaio automatico tornito, dalla dimensione (D) 17 acciaio da bonifica forgiato. Sfera di articolazione in acciaio per cuscinetti volventi temprata, rettificata e lucidata.
Involucro del cuscinetto in acciaio automatico con tessuto PTFE incollato.
Involucro del cuscinetto in acciaio automatico con tessuto PTFE incollato.
Versione
Superficie zincata.
Nota
I cuscinetti scorrevoli delle teste a snodo sono privi di manutenzione. Le dimensioni di collegamento corrispondono a DIN 648 serie E.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.