IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Housing size (D) 6-10 turned steel.
From size (D) 12 forged steel.
Ball joint ball bearing steel, hardened, ground, polished and hard chromed.
Bearing shell ball bearing steel with PTFE weave glued in.
Versione
Electro zinc-plated.
Nota
The rod end bearing is maintenance-free.
The connection dimensions comply with DIN 648 Form Series E.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche