IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Housing size (D) 5-12 turned free-cutting steel.
From size (D) 16 forged QT steel.
Ball joint: roller bearing steel, hardened, ground and polished.
Bearing shell bronze, with glued-in PTFE fabric
Versione
Electro zinc-plated.
Nota
The rod end bearing is maintenance-free. The connection dimensions comply with DIN 648 series KA.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche