IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale

Housing igumid® G.


Bearing seat iglidur® W300.

Versione
black.
Nota
The rod end has very high rigidity under alternating stresses, it is insensitive to dirt, dust and lint, and is both corrosion and chemical resistant. It is ideal for rotary, oscillating and linear movements.
The connection dimensions comply DIN ISO 12240 series K.
Tolleranze
The bore of the inner ring has an E10 tolerance. The shaft tolerance should be between h6 and h9.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche