{"product":{"productId":"agid.5203","price":18.03,"name":"Swivel feet plates, Form D"},"currency":"EUR"}
Descrizione
Materiale
Plate die-cast zinc or stainless steel 1.4305.
Anti-slip plate thermoplastic elastomer.
Versione
Die-cast zinc plate, black powder-coated.
Stainless steel plate, bright.
Stainless steel plate, bright.
Nota
Swivel feet consist of a plate and a threaded spindle or ball joint. Any plate can be combined with any threaded spindle or ball joint. The anti-slip plate absorbs vibrations and prevents the swivel foot slipping.
For matching threaded spindles see 27810.
For matching ball joints see 27811.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.