{"product":{"productId":"agid.22504","price":0.77,"name":"Levelling feet without hole"},"currency":"EUR"}
Descrizione
Materiale
Foot plate and threaded spindle in steel.
Versione
Foot plate and threaded spindle electro zinc-plated.
Nota
The threaded spindle is pressed into the rotatable base.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.