{"product":{"productId":"agid.17031","price":8.49,"name":"Cerniere in plastica con bussola e vite di serraggio"},"currency":"EUR"}
Materiale
Resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.
Asse in acciaio.
Bussola in ottone.
Asse in acciaio.
Bussola in ottone.
Versione
Cerniera colore nero.
Asse zincato.
Asse zincato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.
Asse in acciaio.
Bussola in ottone.
Asse in acciaio.
Bussola in ottone.
Versione
Cerniera colore nero.
Asse zincato.
Asse zincato.
Nota
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.