IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Steel.
Versione
Electro zinc-plated.
Nota
The hinges are suitable exclusively for horizontal applications.
The version with spring achieves a torque of 1.0 Nm when opening and a torque of 3.0 Nm when closing.
Opening angle 110°.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche