{"product":{"productId":"agid.21787","price":43.33,"name":"Cerniere in acciaio interne, angolo di apertura 110°"},"currency":"EUR"}
Materiale
Acciaio, assi ed elementi di collegamento in alluminio anodizzato.
Versione
Superficie zincata.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio, assi ed elementi di collegamento in alluminio anodizzato.
Versione
Superficie zincata.
Nota
La cerniera è una versione rinforzata.
Due cerniere possono aprire e chiudere una porta (1 m x 1 m) di 25 kg per oltre 10.000 volte.
Due cerniere possono aprire e chiudere una porta (1 m x 1 m) di 25 kg per oltre 10.000 volte.
Utilizzo
Cerniere non visibili per porte a battuta esterna o interna.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.