{"product":{"productId":"agid.33894","price":2.63,"name":"Clevis tang, steel or stainless steel"},"currency":"EUR"}
Materiale
Steel or 1.4305 stainless steel.
Versione
Steel electro zinc-plated. Stainless steel bright.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Steel or 1.4305 stainless steel.
Versione
Steel electro zinc-plated. Stainless steel bright.
Nota
The clevis tang can be combined with a DIN 71752 clevis. These items are mainly used when connections are required to compensate for a directional shift in one direction.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.