IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Clevis and pin, steel 1.7225
Versione
Electro zinc-plated.
Nota
These clevises were developed as accessories for rod ends. The clevis opening size C was chosen to accept rod end joints.

Suitable for rod ends 27625, 27626, 27627 and 27628.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche