IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Chrome silicon steel.
Versione
yellow.
Nota
Lengths, diameters, forces and colour correspond to ISO 10243.

F1 indicates the load on the spring for a long service life with spring travel of 17% of L0.
F2 indicates the load on the spring for a medium service life with spring travel of 20% of L0.
Fmax. indicates the maximum load rating of the spring with spring travel of 25% of L0.

F = force required to compress the spring 1 mm.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche