{"product":{"productId":"agid.20048","price":2.97,"name":"Compression springs ISO 10243, moderate load"},"currency":"EUR"}
Materiale
Chrome silicon steel.
Versione
blue.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Chrome silicon steel.
Versione
blue.
Nota
Lengths, diameters, forces and colour correspond to ISO 10243.
F1 indicates the load on the spring for a long service life with spring travel of 25% of L0.
F2 indicates the load on the spring for a medium service life with spring travel of 30% of L0.
Fmax. indicates the maximum load rating of the spring with spring travel of 37.5% of L0.
F = force required to compress the spring 1 mm.
F1 indicates the load on the spring for a long service life with spring travel of 25% of L0.
F2 indicates the load on the spring for a medium service life with spring travel of 30% of L0.
Fmax. indicates the maximum load rating of the spring with spring travel of 37.5% of L0.
F = force required to compress the spring 1 mm.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.