{"product":{"productId":"agid.22815","price":34.12,"name":"Ammortizzatori rotanti in acciaio rotazione in senso orario, antiorario o bidirezionale"},"currency":"EUR"}
Materiale
Corpo esterno in acciaio.
Albero in plastica.
Albero in plastica.
Versione
Acciaio zincato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Corpo esterno in acciaio.
Albero in plastica.
Albero in plastica.
Versione
Acciaio zincato.
Nota
Gli ammortizzatori rotanti sono elementi privi di manutenzione, pronti da montare per per la frenatura e lo smorzamento controllato di movimenti rotanti o lineari.
Gli ammortizatori rotanti consentono l'apertura e la chiusura facile di calotte, scomparti e cassetti di piccole dimensioni Gli ammortizzatori rotanti proteggono i componenti sensibili aumentando la qualità e il valore dei prodotti.
Gli ammortizzatori rotanti sono disponibili
con frenatura oraria, antioraria o bidirezionale.
Un ciclo corrisponde a una rotazione di 360° a sinistra e di 360° a destra.
Gli ammortizatori rotanti consentono l'apertura e la chiusura facile di calotte, scomparti e cassetti di piccole dimensioni Gli ammortizzatori rotanti proteggono i componenti sensibili aumentando la qualità e il valore dei prodotti.
Gli ammortizzatori rotanti sono disponibili
con frenatura oraria, antioraria o bidirezionale.
Un ciclo corrisponde a una rotazione di 360° a sinistra e di 360° a destra.
Attenzione
Non utilizzare l'alloggiamento dell'ammortizzatore rotante come supporto, bensì come guida o cuscinetto esterno.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.