IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Alloggiamento M8x0,75 in acciaio inox.
Pistone in acciaio.
Dado in acciaio.
Testa d'urto in acciaio, plastica.
Versione
Alloggiamento nichelato.
Alloggiamento M8x0,75 in finitura naturale.
Alloggiamento M8x1 brunito.
Asta del pistone con cromatura dura.
Dado nichelato.
Nota
Gli ammortizzatori industriali sono elementi privi di manutenzione, pronti all'uso e idraulici. Hanno una battuta fissa integrata. L'esecuzione impostabile consente un'attenuazione personalizzata. Dopo l'inserimento dell'ammortizzatore, il dispositivo viene fatto scorrere alcune volte, ottimizzando le impostazioni per la frenata ottimale.
Il superamento dell'assorbimento massimo di energia per ora è possibile se l'ammortizzatore viene temporaneamente disattivato o raffreddato con l'aria di scarico del cilindro. La posizione di montaggio può essere scelta liberamente.
Nota bene
Ammortizzatori industriali regolabili M8x1 (26300-0810008) forniti solo con un dado.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche