IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Co-polyester elastomer.
Versione
Material hardness Shore 55D.
Nota
Suitable for emergency stop and continual use.
Energy reduction: 39% to 62%.
Dynamic force absorption: 550 N to 7440 N
Impact velocity: max. 5 m/s.

The profile dampers are maintenance-free and are supplied ready to install with a special fastening screw.

Environment: Resistant to microbes, sea water, chemicals and with very good UV and ozone resistance. No water absorption or maceration.
Utilizzo
Linear slides and linear guides, pneumatic cylinders, furniture industry, machines and plants.
Range di temperatura
-40 °C to +90 °C
Montaggio
Mounting position: any.
Secure fastening screws with LOCTITE thread lock.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche