{"product":{"productId":"agid.16076","price":11.09,"name":"Cuscinetto con anello di bloccaggio B"},"currency":"EUR"}
Materiale
Acciaio per cuscinetti volventi 100Cr6.
Guarnizione in gomma NBR.
Guarnizione in gomma NBR.
Versione
Con guarnizione su entrambi i lati e anello esterno convesso.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio per cuscinetti volventi 100Cr6.
Guarnizione in gomma NBR.
Guarnizione in gomma NBR.
Versione
Con guarnizione su entrambi i lati e anello esterno convesso.
Nota
I cuscinetti elastici corrispondono nella struttura interna ai cuscinetti a sfere a gola profonda standard delle serie 6200 e 6300. Tuttavia possiedono anelli interni allargati per un più semplice fissaggio sugli alberi. Gli anelli interni sono prodotti con una tolleranza positiva. Utilizzando alberi con tolleranze h si avranno accoppiamenti provvisori e di scorrimento. Il fissaggio dell'albero avviene mediante perni filettati nell'anello interno spostati da 2 a 120°.
I cuscinetti elastici sono pronti all'uso e lubrificati permanentemente con grasso per cuscinetti volventi.
I cuscinetti elastici sono pronti all'uso e lubrificati permanentemente con grasso per cuscinetti volventi.
Range di temperatura
Da -15 °C a +100 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.