{"product":{"productId":"agid.5039","price":138.7,"name":"Housings for flange nuts"},"currency":"EUR"}
Materiale
Steel.
Versione
Black oxidised.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Steel.
Versione
Black oxidised.
Nota
The housings are suitable for installing flange nuts acc. to DIN 69051 Part 5. The axis height of the spindle bearings is matched to the fixed bearing units 24072 and floating bearing units 24074. The housings can be screwed on from above or below and pinned with two taper pins or cylindrical pins.
Supplied with 6 fastening screws grade 8.8.
Supplied with 6 fastening screws grade 8.8.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.