{"product":{"productId":"agid.16524","price":5.13,"name":"Cuscinetto a sfere a gola profonda FAG a una corona"},"currency":"EUR"}
Materiale
Anello interno, anello esterno e corpo volvente in acciaio per cuscinetti volventi.
Gabbia in lamiera di acciaio.
Tenuta a labirinto in lamiera d'acciaio. Tenuta a labbro in NBR.
Gabbia in lamiera di acciaio.
Tenuta a labirinto in lamiera d'acciaio. Tenuta a labbro in NBR.
Versione
2Z = a tenuta con due guarnizioni a labirinto senza contatto su entrambi i lati.
2RSR = a tenuta con due guarnizioni a labirinto con contatto su entrambi i lati.
2RSR = a tenuta con due guarnizioni a labirinto con contatto su entrambi i lati.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Anello interno, anello esterno e corpo volvente in acciaio per cuscinetti volventi.
Gabbia in lamiera di acciaio.
Tenuta a labirinto in lamiera d'acciaio. Tenuta a labbro in NBR.
Gabbia in lamiera di acciaio.
Tenuta a labirinto in lamiera d'acciaio. Tenuta a labbro in NBR.
Versione
2Z = a tenuta con due guarnizioni a labirinto senza contatto su entrambi i lati.
2RSR = a tenuta con due guarnizioni a labirinto con contatto su entrambi i lati.
2RSR = a tenuta con due guarnizioni a labirinto con contatto su entrambi i lati.
Nota
I cuscinetti a sfera a gola profonda recepiscono elevati carichi radiali e assiali. I carichi assili vengono recepiti in entrambe le direzioni. I modelli 2Z e 2RSR sono lubrificati con grasso di qualità e a lungo termine.
Le dimensioni principali del cuscinetto a sfera a gola profonda sono conformi alla norma DIN 625-1. Le tolleranze di misure e corse corrispondono alla classe di tolleranza PN secondo DIN 620. Il gioco radiale del cuscinetto corrisponde al gioco CN secondo DIN 620-4. Queste classi di tolleranza sono standard e sono idonee per la maggior parte delle applicazioni.
Le dimensioni principali del cuscinetto a sfera a gola profonda sono conformi alla norma DIN 625-1. Le tolleranze di misure e corse corrispondono alla classe di tolleranza PN secondo DIN 620. Il gioco radiale del cuscinetto corrisponde al gioco CN secondo DIN 620-4. Queste classi di tolleranza sono standard e sono idonee per la maggior parte delle applicazioni.
Range di temperatura
Da -30 °C a +110 °C
Su richiesta
Cuscinetto a sfere a gola profonda aperto.
Altre dimensioni e modelli.
Altre dimensioni e modelli.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.