IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Ceramic bearings ZrO2.
Bearing cage PTFE.
Versione
Natural, white.
Nota
Zirconia (ZrO2) is a cost-effective alternative to Si3N4. It also has the advantage that the thermal expansion is similar to that of steel, which means that a shrink fit is not required as expansion differences between the bearing housing and a steel shaft do not occur.
Sicurezza
Reacts with concentrated hydrochloric acid, nitric acid and sulphuric acid.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche