{"product":{"productId":"agid.22109","price":261.43,"name":"Cuscinetto a sfere obliquo assiale in acciaio a doppia fila, con flangia, Forma C"},"currency":"EUR"}
- Assorbimento di carichi radiali e assiali elevati
- Capacità di carico assiale elevata grazie all'angolo di contatto di 60°
- Ideale per numeri di giri elevati
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Guarnizione in gomma nitrilica.
Guarnizione in gomma nitrilica.
Versione
Superfici laterali rettificate.
Dati tecnici
Tutti i cuscinetti vengono forniti pronti per il montaggio con grasso lubrificante tipo KE2P-35 a norma DIN 51825.
Le tolleranze dell'alloggiamento e dell'albero corrispondono alla classe di tolleranza di rotondità IT2 e alla classe di tolleranza di perpendicolarità IT4.
Le tolleranze dell'alloggiamento e dell'albero corrispondono alla classe di tolleranza di rotondità IT2 e alla classe di tolleranza di perpendicolarità IT4.
Utilizzo
Per il supporto di barre filettate.
Range di temperatura
Da -30 °C a +120 °C.
Montaggio
Per il montaggio dei mandrini filettati si devono utilizzare ghiere con intagli di precisione.
Per compensare l'eventuale assestamento del materiale durante il montaggio, serrare le ghiere con doppia coppia di serraggio, allentare leggermente e quindi serrare con la coppia di serraggio prevista.
Serrare le viti di fissaggio in modo incrociato fino a max. il 70% del limite di elasticità.
Per compensare l'eventuale assestamento del materiale durante il montaggio, serrare le ghiere con doppia coppia di serraggio, allentare leggermente e quindi serrare con la coppia di serraggio prevista.
Serrare le viti di fissaggio in modo incrociato fino a max. il 70% del limite di elasticità.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.